
Réf. article: 10.01.01.11682
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 70 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
1 - 10 de 12 résultats

Réf. article: 10.01.01.11682
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 70 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.11686
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 70 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.11687
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.11688
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.11773
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 85 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.11774
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 85 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |

Réf. article: 10.01.01.12165
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 70 |
| Filetage G1 | M10x1,25-F |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |

Réf. article: 10.01.01.12209
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 85 |
| Filetage G1 | M10x1,25-F |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |

Réf. article: 10.01.01.12223
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
| Taille | 85 |
| Filetage G1 | M10x1,25-F |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |

Réf. article: 10.01.06.01679
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
| Diamètre extérieur D | 28 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 21 (mm) |
| Hauteur H | 3 (mm) |
| Matière d'étanchéité | EPDM |
| Dureté de la matière [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |