Numero articolo: 10.01.01.11682
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
1 - 10 da 12 risultati

Numero articolo: 10.01.01.11682
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.11686
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.11687
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.11688
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.11773
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 85 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.11774
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 85 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |

Numero articolo: 10.01.01.12165
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 70 |
| Filettatura G1 | M10x1,25-IG |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Tipo | E |

Numero articolo: 10.01.01.12209
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 85 |
| Filettatura G1 | M10x1,25-IG |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Tipo | E |

Numero articolo: 10.01.01.12223
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
| Misura | 85 |
| Filettatura G1 | M10x1,25-IG |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Tipo | E |

Numero articolo: 10.01.06.01679
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
| Diametro esterno D | 28 (mm) |
| Diametro interno d | 21 (mm) |
| Altezza H | 3 (mm) |
| Materiale della guarnizione | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |