Schmalz

Ventosas planas SHF - piezas de repuesto para SHFN

Datos técnicos
  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK

Filtrar resultados

Tamaño
Familia de boquillas
Material de ventosa
Número de pliegues
Altura H
Familia de productos

1 - 10 de 12 resultados

SHF 70 NK-45 N041

N° de artículo: 10.01.01.11682

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 70 NK-45 N041 MOS

N° de artículo: 10.01.01.11686

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 50 NK-45 N041

N° de artículo: 10.01.01.11687

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 50 NK-45 N041 MOS

N° de artículo: 10.01.01.11688

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 85 NK-45 N041

N° de artículo: 10.01.01.11773

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño85
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 85 NK-45 N041 MOS

N° de artículo: 10.01.01.11774

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño85
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo: 10.01.01.12165

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Rosca G1M10x1,25-HE
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ModeloE
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo: 10.01.01.12209

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño85
Rosca G1M10x1,25-HE
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ModeloE
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

N° de artículo: 10.01.01.12223

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño85
Rosca G1M10x1,25-HE
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ModeloE
DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

N° de artículo: 10.01.06.01679

Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas

Diámetro exterior D28 (mm)
Diámetro interior d21 (mm)
Altura H3 (mm)
Material de juntaEPDM
Dureza del material [Shore A]15 (Shore A)
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta