Schmalz

Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

Course des aiguilles max. 3 mm à max. 20 mm (variable)

Accéder directement aux produits

Préhension avec des aiguilles croisées et une surface effective minimale, idéale pour les pièces très instables et de petite taille

La fonction de décharge permet un dépôt rapide et sécurisé avec des temps de cycle très courts

Mise en route et adaptation rapides à la pièce grâce au réglage sans outil de la course de l'aiguille jusqu'à 20 mm max.

Poids réduit et vérin pneumatique à double effet pour des temps de cycle minimes

Composition
  • Actionnement par un cylindre pneumatique à double effet
  • Boîtier ultra-résistant au format compact et léger (1)
  • Trois dimensions avec des courses des aiguilles de 3 mm, 10 mm et 20 mm max.
  • Molette (2) avec graduation pour un réglage de la course continu et simultané
  • Dix aiguilles (3) avec des diamètres de 0,8 mm ou 1,2 mm (en fonction du modèle)
  • Angle de piqûre 30° ou 45° (en fonction du modèle)
Données techniques
  • Diamètre des aiguilles : de 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 3 à 20 mm (variable)
Secteurs
  • Fibre composite
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Nombre d'aiguilles
Diamètre des aiguilles
Secteurs
Famille de produits

1 - 5 de 5 résultats

SNG-AP 10 0.8 V 3

Réf. article: 10.01.29.00340

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles0.8 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)3 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article: 10.01.29.00361

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles0.8 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)10 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Réf. article: 10.01.29.00362

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)20 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Réf. article: 10.01.29.00377

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)3 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article: 10.01.29.00381

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)10 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier