Schmalz

Supports pour capteurs HT-SE

Raccordement du capteur de 12 à 30 mm

Accéder directement aux produits

Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide

Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.

Très polyvalent, car il convient aux capteurs cylindriques de 12 à 30 mm

Composition
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour capteurs cylindriques (2)
Données techniques
  • Logements pour capteurs de diamètres de 12 à 30 mm
Secteurs
  • Automobile
  • Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Filetage G3
Diamètre intérieur d
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 10 résultats

HT-SE A2 25 M18x1

Réf. article: 10.07.06.00471

Support pour capteur

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B25 (mm)
Filetage G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

Réf. article: 10.07.06.00468

Support pour capteur

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Diamètre intérieur d30.1 (mm)
Largeur B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Réf. article: 10.07.06.00469

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B25 (mm)
Filetage G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

Réf. article: 10.07.06.00466

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Diamètre intérieur d30.1 (mm)
Largeur B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Réf. article: 10.07.06.00470

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B25 (mm)
Filetage G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

Réf. article: 10.07.06.00467

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Diamètre intérieur d30.1 (mm)
Largeur B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Réf. article: 10.07.06.00482

Support pour capteur

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Diamètre intérieur d12 (mm)
Diamètre intérieur d118 (mm)
Largeur B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Réf. article: 10.07.06.00352

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Diamètre intérieur d12 (mm)
Diamètre intérieur d118 (mm)
Largeur B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Réf. article: 10.07.06.00779

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Diamètre intérieur d13.2 (mm)
Diamètre intérieur d118 (mm)
Largeur B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Réf. article: 10.07.06.00481

Support pour capteur

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Diamètre intérieur d12 (mm)
Diamètre intérieur d118 (mm)
Largeur B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier