Supports pour ventouses HT-SG E
Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires
Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)
Configuration spécifique à chaque client, comprenant des générateurs de vide décentralisés, des capteurs et des ventouses.
Composition
Composition

- Exécution HT-SG…E (génération de vide externe)
- Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
- Raccord pour ventouses à vide (2), pressostats et vacuostats et générateurs de vide décentralisés de type SEAC (3)
- En option : Raccord pour génération du vide externe (3) au lieu du générateur de vide de type SEAC
Données techniques
Données techniques
- Logements pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
- Logements pour générateurs de vide décentralisés
Secteurs
Secteurs
- •Automobile
- •Métal
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 27 résultats