Schmalz

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

Pompes à vide intelligentes GSPc / GSPi

Capacité d'aspiration jusqu'à 150 l/min

Accéder directement aux produits
Sans air comprimé et économe en utilisation d'énergie

La commande intelligente des pompes permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport aux pompes à vide dépourvues de commande adaptative

Connecter et utiliser

Solution compacte « connecter et utiliser » pour une mise en service rapide

Débit plus élevé

Associée à la vanne compacte LQE, elle conserve des temps de préhension et de relâchement de l'ordre de la milliseconde, pour une productivité accrue et un retour sur investissement élevé

Fiable et économique

Réglage du volume de flux en fonction de la pièce à usiner, avec une consommation en énergie réduite de moitié par rapport aux pompes à vide dépourvues d'un système de commande du vide souple

Fonctionnement silencieux

Le système de commande intelligent du moteur baisse les niveaux de bruit jusqu'à 75 %, créant ainsi un environnement de travail nettement plus ergonomique

Composition
  • Têtes de pompe interchangeables (1) en plastique résistant, pour un entretien rapide et facile
  • Connexion électrique de la pompe via un connecteur M12 standard (2) ou une unité de filtre en option (7)
  • Connexion pour le vide et l'air d'échappement (3) avec raccord G3/8"-F et silencieux intégré
  • Écran LCD (4) permettant de régler les paramètres de processus les plus importants
  • Unité de filtration en option (5) avec système de surveillance intégré du filtre et soupape de sécurité permettant d'évacuer le vide résiduel du système
  • Équerre de fixation robuste (6) permettant un montage souple
Données techniques
  • Capacité d'aspiration max. : 150 l/min
  • Vide max. : 80 %
  • Tension : 24 V CC
  • Puissance électrique max. : 165 W
Données de performance
Métrique
Imperial
0100200300400500600700800820
GSPc / GSPi 5050,0042,5035,1027,7019,9012,908,604,500,000,00
GSPc / GSPi 100100,0083,6071,1057,7044,2031,0018,4012,503,200,00
GSPc / GSPi 150150,00130,00110,0091,0071,0052,0034,0023,009,000,00
50100200300400500600700800
GSPc / GSPi 500,060,100,210,360,570,881,382,163,31
GSPc / GSPi 1000,050,080,140,220,330,480,721,182,80
GSPc / GSPi 1500,050,070,120,190,280,420,651,001,85
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2428,95
GSPc / GSPi 501,771,501,240,980,700,460,300,160,000,00
GSPc / GSPi 1003,532,952,512,041,561,090,650,440,110,00
GSPc / GSPi 1505,304,593,883,212,511,841,200,810,320,00
1 415,842 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
GSPc / GSPi 501,612,926,0010,1716,0024,9239,1961,2893,59
GSPc / GSPi 1001,442,213,886,129,2013,5620,5033,4179,29
GSPc / GSPi 1501,361,983,405,247,9311,8918,4128,3252,39
Secteurs
  • •Automobile
  • •Conditionnement
  • •Logistique
  • •Métal
  • •Usage général
  • •Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
avec
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 12 résultats

  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01003

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille150
Puissance nominale165 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal6.9 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)150 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPi 150 3xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01009

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille150
Puissance nominale165 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal6.9 (A)
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)150 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.01000

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille150
Puissance nominale165 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal6.9 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)150 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01008

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille100
Puissance nominale110 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal4.6 (A)
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)100 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 100 2xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01002

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille100
Puissance nominale110 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal4.6 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)100 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPi 50 3xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01007

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille50
Puissance nominale55 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal2.6 (A)
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)50 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 100 2xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.00999

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille100
Puissance nominale110 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal4.6 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)100 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 50 2xM12-5 24V-DC FB

Réf. article: 10.03.01.01001

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille50
Puissance nominale55 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal2.3 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)50 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
avecUnité équipée d'une vanne de sécurité
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPc 50 2xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.00998

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille50
Puissance nominale55 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal2.3 (A)
Connexion électrique2xConnect M12, 2x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)50 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
GSPi 150 3xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.01006

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.

Secteurs : Logistique | Conditionnement | Usage général | Verre | Automobile | Métal

Taille150
Puissance nominale165 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal6.9 (A)
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)150 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C

Recommandations de produits

Plus d'informations

En quoi la pompe à vide est-elle « intelligente » ?

La pompe à vide GSP est dotée d’un système d’autorégulation intelligent : elle mesure en permanence le niveau de vide, détecte automatiquement les fuites et les compense. Elle fonctionne uniquement au niveau de puissance nécessaire, ce qui permet d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie par rapport aux pompes à vide dépourvues de commandeadaptative. La vanne électrique compacte LQEi est détectée automatiquement et communique directement avec la pompe.

Quelle économie d'énergie permet la pompe à vide intelligente GSP par rapport à d'autres solutions ?

La pompe à vide intelligente GSP permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport aux pompes à vide électriques non régulées, grâce à son système de commande intelligentqui s'adapte à la demande. De plus, à puissance absorbée (W) égale, cette pompe génère un volume de flux deux fois plus élevé que celui des pompes à palettes (à un niveau de vide de 600 mbar).

La pompe à vide intelligente GSP est-elle conçue pour être utilisée en continu sur des robots mobiles (vibrations, chocs, accélérations) ?

Oui, la pompe à vide intelligente GSP est conçue pour une utilisation en continu sur des robots mobiles. Elle est dotée d’une tête de pompe en plastique robuste et d’équerres de fixation stables qui amortissent de manière fiable les vibrations et les chocs pendant le déplacement. La pompe à vide est résistante aux vibrations et aux chocs, ce qui la rend idéale pour une utilisation mobile sur des AGV et des AMR.
Toute perte de vide pendant le fonctionnement est détectée par le système de détection de fuites intégré et automatiquement compensée. Cela assure la fiabilité du procédé sur de longues périodes de fonctionnement.
Associée à son alimentation 24 V CC et à son système d’optimisation de la puissance, la pompe à vide offre une flexibilité maximale pour les robots mobiles. Cela permet de prolonger l’autonomie de la batterie et de garantir une puissance constante, même lors de séquences de mouvement dynamiques.

Dans quels cas dois-je associer la pompe à vide intelligente GSP à la vanne compacte LQE ?

La pompe à vide intelligente GSP fonctionne de manière entièrement autonome. Nous recommandons tout particulièrement de l'associer à la vanne compacte LQE pour :

  • pièces poreuses
  • Des temps de cycle courts
  • Des procédés silencieux

Autres avantages de cette combinaison :

La vanne compacte LQE est montée directement sur la pince et surveille le vide directement au point d’utilisation. Elle communique automatiquement avec la pompe à vide intelligente GSP, ce qui simplifie la mise en service.
Particulièrement intéressant : vous pouvez exécuter jusqu’à 99 % d’économies d’énergie lors du desserrage, par rapport au soufflage avec des systèmes à air comprimé.

Comment la pompe à vide GSP détecte-t-elle et signale-t-elle les fuites ou la porosité des pièces pendant son fonctionnement ?

La pompe à vide intelligente GSP surveille le niveau de vide et la nécessité d'un réajustement. Elle détecte automatiquement toute porosité ou fuite et adapte le volume de flux en conséquence. Les alertes et les données de processus sont transmises via IO-Link et un écran d'affichage. Ce système d’alarme permet de maintenir un niveau de vide constant, même en cas de changement de pièces à traiter.

Quelles données de processus la pompe à vide GSP fournit-elle via IO-Link et comment puis-je les utiliser à des fins de surveillance ou de maintenance prédictive ?

La pompe à vide intelligente GSP permet une surveillance détaillée des processus et d’état via IO-Link. Les données transmises comprennent :

  • Niveau de vide
  • Détection des fuites
  • Temps d'évacuation
  • État du filtre

Ces données en temps réel permettent un contrôle continu du système. La détection précoce de l'usure vous permet de planifier stratégiquement les interventions d'entretien et d'éviter les temps d'arrêt imprévus. Cela augmente la disponibilité du système et optimise la rentabilité globale.

Pour plus d’informations sur IO-Link, consultez notre glossaire IO-Link : Accéder au glossaire

Que devient la pièce en cas de panne de courant ou de chute de tension ?

Pour les charges critiques en matière de sécurité, il convient d'intégrer une alimentation sans coupure (ASC) dans la construction. Cela assure la sécurité nécessaire au processus de production.

Grâce à l'onduleur en option, la pompe à vide intelligente GSP assure la fiabilité des pièces pendant une durée pouvant aller jusqu'à 20 heures, selon l'application. De plus, la pompe à vide GSP émet une alerte précoce via IO-Link en cas de fuites ou de perte de vide, avant que des conditions critiques ne surviennent.

Pour plus de sécurité, il est possible d’installer en option un filtre équipé d’une soupape de sécurité afin de contrôler la libération du vide résiduel.

Quelle est la différence entre les variantes de pompes à vide GSPc et GSPi (50, 100, 150) ?

La différence entre les différentes variantes réside principalement dans la transparence du procédé et le type de communication, tandis que la taille détermine le débit d'aspiration :

  • Pompe à vide GSPi (intelligente) : conçue pour un contrôle complet des données (surveillance d’état) et l’EPC (contrôle de l’énergie et des processus) via IO-Link. La pompe évalue en temps réel les données de processus telles que les niveaux de vide, les temps d’évacuation et les débits de fuite. Elle est également idéale pour une connexion directe à une vanne compacte LQEi.
  • Pompe à vide GSPc (contrôlée) : la solution efficace pour un fonctionnement entièrement automatique via des signaux numériques standard (E/S). Elle est idéale lorsque l’IO-Link n’est pas exigé ou lorsque plusieurs vannes compactes LQE (par exemple, pour différentes zones de préhension) sont commandées via un boîtier E/S séparé.
  • Capacité d’aspiration (50, 100, 150) : le nombre figurant dans la référence du produit définit la classe de puissance. Plus la pièce à traiter est poreuse et plus le nombre de ventouses installées dans le système est élevé, plus la capacité d’aspiration requise est importante (nombre plus élevé).
Puis-je tester et commander la pompe à vide intelligente GSP ?

Vous pouvez commander la pompe à vide intelligente GSP directement depuis notre boutique en ligne.
Notre équipe de soutien est à votre disposition pour vous offrir des conseils personnalisés et répondre à toutes vos questions : trouvez dès maintenant un interlocuteur.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier