Schmalz

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

Unités de vide VH-OG Start

Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 et 100 m³/h

Accéder directement aux produits

Pompe lubrifiée pour un fonctionnement sans vibration et une utilisation continue de l'air aspiré avec un vide maximum de 98 %

Le réservoir de vide maintient la pièce fiable en cas de panne de courant de courte durée

Solution complète prête à raccorder pour une utilisation immédiate sans travaux d'installation supplémentaires

Composition
  • Pompe à vide lubrifiée à l'huile (1), protection du moteur avec interrupteur général (2) et connecteur CEE (3)
  • Carter de base (4) avec réservoir (5), clapet anti-retour intégré et manomètre à vide (6), en option avec des rôles pour une utilisation mobile
  • Connexion vide avec filtre à matières solides (7) pour empêcher la pénétration de saletés dans le réservoir et vanne à bille (8)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration : 10 à 100 m³/h
  • Vide max. : 98 %
  • Modèle : Start avec une pompe lubrifiée à l'huile
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Volume du réservoir
Caractérisation
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

  • NOUVEAU
  • EFFICACE
VH-OG Start 21 30

Réf. article: 10.01.55.00014

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)21 (m³/h)
Volume du réservoir30 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H711 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
VH-OG Start 100 100

Réf. article: 10.01.55.00017

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)100 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B623 (mm)
Hauteur H862 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
VH-OG Start 10 10

Réf. article: 10.01.55.00013

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)10 (m³/h)
Volume du réservoir10 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H379 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
VH-OG Start 63 100

Réf. article: 10.01.55.00016

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)63 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B623 (mm)
Hauteur H862 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • NOUVEAU
  • EFFICACE
VH-OG Start 40 50

Réf. article: 10.01.55.00015

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)40 (m³/h)
Volume du réservoir50 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H834 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier