Schmalz

Manomètres VAM

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Manomètre à vide fiable à tube à ressort ou à membrane

Dimensions et connexions normalisées

Plages de mesure ajustables selon les besoins du client

Composition
  • Vacuomètre VAM 67 V H-SE modèle à tuyau élastique
  • VAM 100 V250 et VAM 63 V400 modèle à capsule avec réglage du point zéro
  • VAM 67 V H-SE avec anneau frontal fixe
  • Raccordement du vide au choix à l'arrière (-H) ou vers le bas (-U)
Données techniques
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Plage de mesure [bar]
Famille de produits
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

VAM 40 V H BAR

Réf. article: 10.07.02.00007

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D40 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord arrière
Famille de produitsVAM
Échelle BAR
VAM 63 V H BAR/PSI

Réf. article: 10.07.02.00003

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D63 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord arrière
Famille de produitsVAM
Échelle BAR/PSI
VAM 63 V U BAR/PSI

Réf. article: 10.07.02.00004

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D63 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord en bas
Famille de produitsVAM
Échelle BAR/PSI
VAM 63 V250 H BAR

Réf. article: 10.07.02.00006

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D63 (mm)
Plage de mesure [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord arrière
Famille de produitsVAM
Échelle BAR
VAM 40 V DR BAR

Réf. article: 10.07.02.00035

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D40 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresAvec bague d'étanchéité
Famille de produitsVAM
Échelle BAR
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Réf. article: 10.07.02.00016

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D67 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresPr. encastrement panneau
Famille de produitsVAM
Échelle BAR/PSI
VAM 63 V400 H BAR

Réf. article: 10.07.02.00002

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D63 (mm)
Plage de mesure [bar]-0,40 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord arrière
Famille de produitsVAM
Échelle BAR
VAM 100 V250 U BAR

Réf. article: 10.07.02.00001

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D100 (mm)
Plage de mesure [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Forme de manomètresRaccord en bas
Famille de produitsVAM
Échelle BAR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier