Schmalz

Capteurs de débit FS

Capteur de débit avec interrupteurs de vide et de pression intégrés ainsi que deux sorties numériques et une sortie analogique.

Accéder directement aux produits

L'ajustement des valeurs seuils permet une surveillance des composants basée sur le débit volumique

La conception compacte permet un positionnement et un montage flexibles, par exemple dans des préhenseurs par le vide ou sur des bras de robot

L'affichage avec changement de couleur lorsque le seuil est atteint fournit un signal visuel supplémentaire

Composition
  • Capteur avec unité de détection compacte
  • Boîtier en plastique robuste et résistant à la chaleur
  • La structure de dérivation réduit le contact avec l'air humide et augmente la durée de vie
  • Structure de menu intuitive grâce à un écran LCD à 3 couleurs et 2 cellules
  • La connexion par fil offre des possibilités de raccordement flexibles
Données techniques
  • Débit max. : 0 à 200 l/min
  • Capteur de vide et de pression intégré de -1 à 8 bar
  • Affichage en deux parties et en trois couleurs
Secteurs
  • Électronique
  • Énergie solaire
  • Pharmacie
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
0

Filtrer les résultats

Connexion
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 10 résultats

FS 5 D 2NA K

Réf. article: 10.06.04.00001

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 5 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 5 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x NPN + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 10 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00004

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 10 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 10 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 10 D 2NA K

Réf. article: 10.06.04.00003

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 10 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 10 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x NPN + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 200 D 2NA K

Réf. article: 10.06.04.00009

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 200 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 100 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x NPN + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/4"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 100 D 2NA K

Réf. article: 10.06.04.00007

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 100 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 100 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x NPN + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/4"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 50 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00006

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Débit dans la plage de pression0 ... 50 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 50 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 200 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00010

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Secteurs : Électronique | Pharmacie | Énergie solaire

Débit dans la plage de pression0 ... 200 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 100 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/4"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 5 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00002

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Secteurs : Électronique | Pharmacie | Énergie solaire

Débit dans la plage de pression0 ... 5 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 5 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 50 D 2NA K

Réf. article: 10.06.04.00005

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Secteurs : Électronique | Pharmacie | Énergie solaire

Débit dans la plage de pression0 ... 50 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 50 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x NPN + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/8"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
FS 100 D 2PA K

Réf. article: 10.06.04.00008

Capteur de débit avec interrupteur de vide et de pression intégré et deux signaux de sortie numériques

Secteurs : Électronique | Pharmacie | Énergie solaire

Débit dans la plage de pression0 ... 100 l/min
Débit dans la plage de vide0 ... 100 l/min
Plage de mesure-1...8bar
FormeIndication digitale
Pressostat et vacuostat de type construction2x PNP + 1x analogique
Connexion électriqueCâble
ConnexionG1/4"
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier