Schmalz

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Lxl) de 35 x 15 mm à 80 x 35 mm

Accéder directement aux produits

Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.

Soufflet d'aspiration très malléable et joint d'étanchéité optimisé pour le conditionnement des sachets.

La protection contre les rotations garantit un alignement simple et fiable de la ventouse.

Le flux important permet des débits élevés pour des temps de cycle courts.

Composition
  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets (3) avec lèvre d'étanchéité très souple et flexible
  • Blocage anti-rotation et légère orientation de la ventouse sur la pièce (2)
  • Un grand diamètre de tige pour des débits élevés
  • Montage à l'aide d'un élément de raccordement Schmalz en deux parties (1) et (4)
  • Tous les éléments de raccordement SC à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
Données techniques
  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
Secteurs
  • Conditionnement
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Dimension (Lxl)
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03735

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)35 x 15
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03736

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)35 x 15
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03737

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)60 x 25
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-F
Nombre de soufflets1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03738

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)60 x 25
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03739

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)80 x 35
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-F
Nombre de soufflets1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03740

Ventouse à soufflet (ovale) avec 1,5 plis pour une manipulation fiable des emballages tubulaires

Dimension (Lxl)80 x 35
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier