Schmalz

Ventouses plates SHFN

Surface d'aspiration (Ø) de 50 mm à 85 mm

Accéder directement aux produits

Le joint d'étanchéité souple permet de s'adapter de manière optimale aux pièces inégales

Le joint d'étanchéité avec son rebord spécifique interne assure une étanchéité optimale sur les surfaces rugueuses et lisses

La particularité de la structure du fond à ventouses permet des applications dynamiques avec des temps de cycle courts.

La version SHFN...E avec insert intégré augmente la stabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles

Disponible avec une option de filtre à impuretés pour une utilisation dans des environnements poussiéreux

Composition
  • Ventouse SHFN (3) adaptable comprenant la ventouse SHF (2) et l’insert de connexion (1)
  • Ventouse enfichée sur l’insert de connexion, insert vissé dans le support d’insertion vulcanisé pour le type SHFN...E
  • Nervures sur la surface supérieure de la ventouse pour une meilleure stabilité pour le type sans support d’insertion
  • En option avec bague d'étanchéité en mousse spéciale et/ou palpeur
  • Désactivation individuelle des ventouses non occupées à l’aide d’un palpeur en option ; aucune entrée d’air parasite
Données techniques
  • Diamètre : 50 à 85 mm
  • Matière : NK
  • Insert enfiché ou plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère
Secteurs
  • Bois
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Filetage G1
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 10 de 31 résultats

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS

Réf. article: 10.01.01.11691

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille70
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

Réf. article: 10.01.01.11695

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille50
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Réf. article: 10.01.01.11698

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille70
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

Réf. article: 10.01.01.11699

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille50
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.11776

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille85
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-IG
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS

Réf. article: 10.01.01.11777

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille85
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV

Réf. article: 10.01.01.11779

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille85
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E

Réf. article: 10.01.01.12197

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille70
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/4-AG
TypeE
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS

Réf. article: 10.01.01.12213

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille85
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/4-IG
TypeE
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Réf. article: 10.01.01.12216

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Taille70
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
ConnexionG1/4-IG
TypeE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier