Schmalz

  • NOUVEAU

Clapets à bille SVN-FP

Insert de connexion avec goupille volante intégrée

Accéder directement aux produits

Goupille volante sous forme de composants monoblocs avec crochet d'encliquetage pour un montage facile

L'interchangeabilité des goupilles volantes grâce à une géométrie identique offre une flexibilité maximale dans la construction du système

Le polyamide léger comme une plume minimise les temps de réaction lorsque la goupille volante est activée

Le remplacement sans outil de la goupille volante assure un effort d'entretien minimal

La composition du clapet à bille est identique à celle du clapet à bille en acier, ce qui permet de convertir les systèmes existants

Composition
  • Goupille volante insérée dans un carter en aluminium pour gagner de la place
  • La fonction de soufflage assure un effet d'auto-nettoyage en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux
  • Hauteur encombrement identique à l'insert de connexion de ventouse SA-NIP
Données techniques
  • Limitation du débit de 7,5 l/min à 47,1 l/min
  • Filetage du raccord G1/4-F
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Famille d'insert
Caractérisation

1 - 6 de 6 résultats

  • NOUVEAU
SVN-FP-120 G1/4-AG N018

Réf. article: 10.05.03.00411

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insertN 018
  • NOUVEAU
SVN-FP-120 G1/4-AG N019

Réf. article: 10.05.03.00414

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW121 (mm)
Famille d'insertN 019
  • NOUVEAU
SVN-FP-80 G1/4-AG N019

Réf. article: 10.05.03.00413

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW121 (mm)
Famille d'insertN 019
  • NOUVEAU
SVN-FP-200 G1/4-AG N019

Réf. article: 10.05.03.00415

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW121 (mm)
Famille d'insertN 019
  • NOUVEAU
SVN-FP-200 G1/4-AG N018

Réf. article: 10.05.03.00412

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insertN 018
  • NOUVEAU
SVN-FP-80 G1/4-AG N018

Réf. article: 10.05.03.00410

Raccord à embout avec goupille de limitation de débit intégrée

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insertN 018

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier