Schmalz

Clapets anti-retour RSV

Diamètre nominal de 6 mm à 54 mm

Accéder directement aux produits

La vanne à siège la conduite de vide tout en maintenant le vide dans le système, notamment en cas de panne électrique

Une importante variété de tailles permet une adaptation optimale au débit

Sa taille minimale offre une utilisation dans les espaces les plus restreints

Composition
  • Vanne à siège à ressort
  • Boîtier en laiton (RSV 6 en aluminium)
  • Siège en caoutchouc synthétique, joint en nylon
  • Ressort en inox
Données techniques
  • Diamètre nominal : 6 à 54 mm
  • Débit nominal : 5 à 350 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/4" à G2"
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Volume de flux nominal
Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

RSV 14 G3/8-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00002

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille14 (mm)
Filetage G1G3/8"-F
Volume de flux nominal20 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 18 G1/2-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00003

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille18 (mm)
Filetage G1G1/2"-F
Volume de flux nominal26 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 6 G1/4-IG

Réf. article: 10.05.05.00116

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille6 (mm)
Filetage G1G1/4"-F
Volume de flux nominal5 (m³/h)
Température de travail-10 ... 70 °C
RSV 20 G3/4-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00004

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille20 (mm)
Filetage G1G3/4"-F
Volume de flux nominal45 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 28 G1-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00005

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille28 (mm)
Filetage G1G1"-F
Volume de flux nominal75 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00006

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille36 (mm)
Filetage G1G1-1/4"-F
Volume de flux nominal125 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00007

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille42 (mm)
Filetage G1G1-1/2"-F
Volume de flux nominal200 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
RSV 54 G2-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00008

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille54 (mm)
Filetage G1G2"-F
Volume de flux nominal350 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier