- NOUVEAU
EIP 10 S04 EA
Réf. article: 10.02.01.02141
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement dans le tuyau
Secteurs : Usage général
| Taille de buse | 10 |
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Forme des éjecteurs compacts | Guidage air d'échappement |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 16,2 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 50,5 mm |
| L2 | 25,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,0 mm |
| Capacité d'aspiration (max.) | 21 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 1,23 m³/h |
| Degré d'évacuation | 89 % |
| Pression de service optimale | 4 bar |
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Poids propre | 42 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation