VCBL-R 125x75x25 30/40 TV
Réf. article: 10.01.12.05433
Bloc de bridage pour table cranntée
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 141 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 34,2 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 137 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Documentation
Documentation