VCBL-R 125x75x25 30/40 TV
Część nr.: 10.01.12.05433
Vacuum block for grid tables
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 141 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 34,2 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 137 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja