| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Bloki próżniowe VCBL-R 30/40
Mocowanie elementów obrabianych w gridzie i nestingu z maksymalną elastycznością.
Za pomocą bloku podciśnieniowego VCBL-R można zaciskać wszelkiego rodzaju przedmioty obrabiane, od chropowatych lub teksturowanych powierzchni po lite drewno.
Szeroka gama wymiarów i wysokości zacisku pozwala na wydanie dowolnego zadania związanego z zaciskaniem. Płyta ssąca może być wymieniona szybko i bez użycia narzędzi, a ponadto jest wyposażona w membranę. Chroni to przedmiot obrabiany przed bezpośrednim kontaktem z zaworem dotykowym, który jest dostarczany w standardzie, a jednocześnie zapobiega wnikaniu brudu.
Opcjonalnie dostępny system podnoszenia ułatwia załadunek i rozładunek dużych, nieporęcznych przedmiotów obrabiany i chroni krawędź uszczelniającą płyty uszczelniającej. Dodatkowe połączenie z wężem, dostępne jako akcesorium, umożliwia użytkowanie w dowolnej pozycji na stole siatkowym, nawet jeśli pod przyssawką nie ma punktu ssania.
Jako akcesorium dostępna jest również wkładka do gniazdowania, która umożliwia użycie przyssawki na płycie do gniazdowania, a tym samym czyni ją uniwersalną. Czasochłonna konwersja innego typu ssawki blokowej między aplikacjami grid i nesting należy już do przeszłości.
Szeroka gama produktów i funkcja 2 w 1 zapewniają maksymalną elastyczność i krótszy czas konfiguracji
Seria bloków podciśnieniowych z funkcją 2 w 1 do stołów kratowych i nestingowych
Maksymalna stabilność nawet w wymagających aplikacjach, takich jak lite drewno, dzięki solidnej, jednoczęściowej konstrukcji
Prosta naprawa bez użycia narzędzi przy użyciu sprawdzonego systemu płyt ssących
Delikatny załadunek i rozładunek dużych, nieporęcznych części dzięki opcjonalnie dostępnemu systemowi podnoszenia
Projekt

- Zawór dotykowy (1) wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego
- Płyta ssąca z membraną (2) zapewnia optymalne uszczelnienie, wysokie siły ssania i ochronę przed zabrudzeniem
- Wytrzymały korpus główny (3) wykonany ze wzmocnionych tworzyw sztucznych
- Rama uszczelniająca (4)
- Opcjonalnie wkładka do zagnieżdżania (5) zoptymalizowana do użytku z płytami MDF i systemami gładkich stołów
Dane techniczne
- Podciśnienie systemu do aplikacji na stołach kratowych dla wszystkich popularnych geometrii kraty
- Możliwość konwersji do aplikacji z zagnieżdżonymi tabelami z zagnieżdżonymi wstawkami
- Z opcjonalnym połączeniem z wężem
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Opisy funkcji

Od tabeli siatki do tabeli zagnieżdżonej
Po włożeniu wkładki zagnieżdżającej do bloku podciśnieniowego VCBL-R można jej używać na stołach zagnieżdżonych.

Od tabeli zagnieżdżonej do tabeli siatki
Dzięki usunięciu wkładki zagnieżdżającej z produktów z serii VCBL-N firmy Schmalz można je stosować na stołach kratowych.

Beznarzędziowa adaptacja do systemów stołowych
System click umożliwia przełącznik pomiędzy systemami stołów bez użycia narzędzi i dodatkowych części składowych.
Produkty
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Zalecenia dotyczące produktów
Więcej informacji
Czy wysokość zacisku zmienia się, jeśli VCBL-R jest wyposażony we wkładkę do nestingu i używany na stole do nestingu?
Czy wysokość zacisku zmienia się, jeśli VCBL-R jest wyposażony we wkładkę do nestingu i używany na stole do nestingu?
Tak, włożenie wkładki do zagnieżdżania zwiększa wysokość zacisku o 7 mm.
Czy VCBL-R można łączyć z zaciskiem ramowym VCMC-R-QUICK?
Czy VCBL-R można łączyć z zaciskiem ramowym VCMC-R-QUICK?
Tak, VCBL-R można łączyć z VCMC-R-QUCIK przy wysokości zacisku 45 mm.
Punkty ssania na moim stole siatkowym są zbyt daleko od siebie, przez co nie każda przyssawka jest zasilana podciśnieniem. Jak mogę temu zaradzić?
Punkty ssania na moim stole siatkowym są zbyt daleko od siebie, przez co nie każda przyssawka jest zasilana podciśnieniem. Jak mogę temu zaradzić?
W tym celu można wykorzystać dodatkowe złącze podciśnienia w akcesoriach. Przyssawki, które są już zasilane podciśnieniem, służą wówczas jako obejście.
Co jest przyczyną przesuwania się lub wydania przedmiotu obrabiany podczas frezowania?
Co jest przyczyną przesuwania się lub wydania przedmiotu obrabiany podczas frezowania?
Najpierw należy sprawdzić płytę ssącą i ramę uszczelniającą bloku podciśnieniowego. Jeśli są one w dobrym stanie, należy sprawdzić wakuometr i filtr pompy głównej.
Czy mogę zaciskać również przedmioty obrabiany o chropowatej strukturze?
Czy mogę zaciskać również przedmioty obrabiany o chropowatej strukturze?
Jest to możliwe dzięki płycie ssącej VCSP-O MOS
Jak wybrać odpowiedni wymiar siatki dla centrum obróbczego cnc?
Jak wybrać odpowiedni wymiar siatki dla centrum obróbczego cnc?
Odpowiednie wymiary szczeliny są podane w danych technicznych produktów.
Ilustracja pokazuje, jak prawidłowo zmierzyć wymiar siatki (1), szerokość szczeliny (2) i głębokość szczeliny (3).
Czy produkty z 2024 roku (lub młodsze) są kompatybilne ze swoimi poprzednikami?
Czy produkty z 2024 roku (lub młodsze) są kompatybilne ze swoimi poprzednikami?
Dostępne w wysokościach 25, 45 i 125 mm bloki podciśnieniowe są kompatybilne z poprzednimi produktami z 2024 roku.