Schmalz

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

Corsa ago da max. 3 mm a max. 20 mm (variabile)

Vai direttamente ai prodotti

Presa con aghi incrociati ideale per pezzi molto instabili e piccoli

La corsa dell'ago può essere adattata individualmente al pezzo tramite profili di processo; monitoraggio e controllo completo del processo

Movimentazione e impilamento a strato singolo possibile con una sola pinza, poiché la corsa può essere regolata individualmente per ogni ciclo

La funzione Blow-off permette un deposito veloce e sicuro del processo con tempi di ciclo più brevi

Struttura
  • Pinze di presa con azionamento elettrico
  • Alloggiamento altamente resistente in struttura leggera (1)
  • Tre misure con corse aghi di max. 3 mm, 10 mm e 20 mm
  • Dieci aghi (4) con diametri di 0,8 mm o 1,2 mm (in base al modello)
  • Angolo d'innesto 30° o 45° (in base al modello)
  • Indicazione di stato a LED (2); interfaccia IO-Link con connettore a spina M12, a 5 poli (3)
Dati tecnici
  • Diametro dell’ago: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm
Industrie
  • Fibra composita
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

SoftwareLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 5 da 5 risultati

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Numero articolo: 10.01.29.00390

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero aghi10
Diametro dell'ago0.8 (mm)
Corsa ago Z(NA)3 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
ComunicazioneIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Numero articolo: 10.01.29.00392

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero aghi10
Diametro dell'ago0.8 (mm)
Corsa ago Z(NA)10 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
ComunicazioneIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Numero articolo: 10.01.29.00393

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)20 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
ComunicazioneIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo: 10.01.29.00394

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)3 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
ComunicazioneIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Numero articolo: 10.01.29.00396

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)10 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
ComunicazioneIO-Link (Class B)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello