SELECTAste a molla FSTEFilettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”Corsa: da 5 mm a 90 mmGuida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 21 di 21 prodotti
SELECTAste a molla FSTImCollegamento ventosa modulareCorsa: da 5 mm a 20 mmAmmortizzatore a molla internoCon o senza sicurezza antitorsioneMostra le aree di applicazioneVisualizza 29 di 29 prodotti Configura ora
Aste a molla FSTImcCollegamento ventosa modulareCorsa: da 5 fino a 10 mmAmmortizzatore a molla internoEsecuzione cartridgeMostra le aree di applicazioneVisualizza 4 di 4 prodotti Configura ora
Aste a molla FSTE-HDFilettatura: da G1/8” a G1/2”Corsa: da 15 mm a 90 mmVersione Heavy DutyCon guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 25 di 25 prodotti
Aste a molla FSTE-HDBFilettatura: da G1/8” a G1/2”Corsa: da 15 mm a 120 mmVersione Heavy-Duty con dispositivo antitorsione scorrevoleCon guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 13 di 13 prodotti
Aste a molla FSTAFilettatura: G1/4” e G1/2”Corsa: da 25 mm a 90 mmGuida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 5 di 5 prodotti
Aste a molla FSTA-HDFilettatura: da G1/4" a G1/2"Corsa: da 25 mm a 90 mmVersione Heavy DutyCon guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 16 di 16 prodotti
Aste a molla FSTIFilettatura: G1/4” e G3/8”Corsa: da 10 mm a 50 mmMolla ammortizzante internaCon guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 24 di 24 prodotti
Aste a molla FSTFFilettatura: G1/2"Corsa: 50 mmPossibilità di fissaggio integrataCon guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 2 di 2 prodotti
Aste a molla FST-LOCK-HDFilettatura: G3/8", G1/4"Corsa: 50 e 100 mmVersione Heavy Duty con asta di spinta bloccabile Con guida vuoto integrataMostra le aree di applicazioneVisualizza 6 di 6 prodotti