Schmalz

Supporti per ventose HT-SG

Attacco a ventosa per filettature G, NPT, M e adattatori rettangolari

Vai direttamente ai prodotti

Impiego flessibile sulle teste a croce per utensili, scambio rapido e tempi di equipaggiamento brevi

Grazie alla costruzione leggera in alluminio adatta a processi dinamici e ad alte prestazioni

Utilizzo versatile per ventose a vuoto con varie filettature G, NPT, M e adattatori rettangolari (sistema di cambio rapido)

Configurazione specifica del cliente, ad es. con sensori di vuoto e ventose

Struttura
  • Esecuzione HT-SG (costruzione stretta)
  • Collegamento alle traverse per tooling: Sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oppure cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Attacco per le ventose a vuoto (2), collegamento del vuoto (3)
Dati tecnici
  • Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Filettatura G1
Filettatura G2
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 13 risultati

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00446

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaNPT1/4-AG
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00451

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaNPT3/8-AG
HT-SG A5 22 G1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00444

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG1/4"-AG
HT-SG A2 22 G3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00450

Supporto per ventosa

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG3/8"-AG
HT-SG A3 22 G1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00342

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG1/4"-AG
HT-SG A2 22 G1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00445

Supporto per ventosa

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG1/4"-AG
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00449

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG3/8"-AG
HT-SG 46 RA

Numero articolo: 10.07.06.00336

Supporto per ventosa

Larghezza B46 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaAdatt. rettango.
HT-SG A3 22 G3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00344

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaG3/8"-AG
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00452

Supporto per ventosa

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B22 (mm)
Famiglia di prodottiHT-SG
Connessione a ventosaNPT3/8-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello