Supporti per ventose HT-SG E
Attacco a ventosa per filettature G, NPT, M e adattatori rettangolari
Impiego flessibile sulle teste a croce per utensili, scambio rapido e tempi di equipaggiamento brevi
Grazie alla costruzione leggera in alluminio adatta a processi dinamici e ad alte prestazioni
Utilizzo versatile per ventose a vuoto con varie filettature G, NPT, M e adattatori rettangolari (sistema di cambio rapido)
Configurazione specifica per il cliente, inclusi generatori di vuoto, sensori e ventose decentralizzati
Struttura
Struttura

- Esecuzione HT-SG...E (generazione di vuoto esterna)
- Collegamento alle traverse per tooling: Sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oppure cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
- Attacco per le ventose a vuoto (2), il vacuostato e il generatore di vuoto decentrale del tipo SEAC (3)
- Opzionale: Attacco per la generazione di vuoto esterna (3) invece che per il generatore di vuoto tipo SEAC
Dati tecnici
Dati tecnici
- Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
- Ingresso per generatore di vuoto decentrale
Industrie
Industrie
- •Automobilistico
- •Metallo
Documentazione
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 27 risultati