Schmalz

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

Unità di vuoto VH-TR Start

Capacità di aspirazione 10, 25, 40 e 80 m³/h

Vai direttamente ai prodotti

Pompa a secco per un funzionamento a basse vibrazioni e un'erogazione continua di aria di aspirazione

Il serbatoio per il vuoto mette al sicuro il pezzo in caso di un breve calo di energia

Soluzione completa finita per la connessione, per un utilizzo immediato senza ulteriori lavori di installazione

Struttura
  • Pompa per vuoto a secco (1), salvamotore con interruttore principale (2) e spina CEE (3)
  • Alloggiamento base (4) con serbatoio (5), valvola antiritorno integrata e vacuometro (6), ruote opzionali per uso mobile
  • Attacco del vuoto con filtro per solidi (7) per evitare l'ingresso di sporcizia nel serbatoio e valvola a sfera (8)
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione: da 10 a 80 m³/h
  • Vuoto max.: 85 %
  • Modello: Start con pompa funzionante a secco
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione (max.)
Volume del serbatoio
Marcatura
Settori

1 - 4 da 4 risultati

  • NUOVO
  • EFFICIENTE
VH-TR Start 10 10

Numero articolo: 10.01.55.00001

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaInizio
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)10 (m³/h)
Volume del serbatoio10 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H379 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Tensione a 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz200 - 300 V o 350 - 520 V
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
VH-TR Start 80 100

Numero articolo: 10.01.55.00005

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaInizio
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)80 (m³/h)
Volume del serbatoio100 (l)
Larghezza B617 (mm)
Altezza H858 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Tensione a 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
VH-TR Start 40 50

Numero articolo: 10.01.55.00004

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaInizio
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)40 (m³/h)
Volume del serbatoio50 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H782 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Tensione a 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
VH-TR Start 25 30

Numero articolo: 10.01.55.00003

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaInizio
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)25 (m³/h)
Volume del serbatoio30 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H776 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Tensione a 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello