Schmalz

Cavi e spine per vacuostati

Vai direttamente ai prodotti

Cavi di collegamento elettrico e adattatori per tutti i tipi di interruttori

Ampia gamma per le più diverse esigenze e standard locali

Struttura
  • Cavi di connessione elettrico avvitabile o inseribile con cavo M8 (per requisiti IP 65)
  • Diverse lunghezze
  • Disponibile in PUR (per elevati requisiti dinamici)
  • Opzione supplementare grazie alla spina adattatore M8 su M12
Dati tecnici
  • Cavo di connessione
  • Spina dell'adattatore
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Lunghezza L
Settori

1 - 5 da 5 risultati

ASK B-M8-4 2000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00084

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo2000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00032

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAngolo buss M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00031

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00047

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAngolo buss M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASS B-M8-4 S-M12-4

Numero articolo: 10.06.02.00048

Connettore

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello