Schmalz

Ventose per pinze di presa di flusso SCG

Superficie di aspirazione (Ø) da 20 mm a 50 mm

Vai direttamente ai prodotti

Elementi di contatto a scelta per alimenti (POM, SI-MD e SI-HD) o per lo scarico controllato di cariche elettriche (NBR-ESD)

La portata di aspirazione molto elevata consente una presa sicura anche di pezzi porosi e molto strutturati

Labbro di tenuta morbido e flessibile per una migliore ammortizzazione e tenuta su superfici strutturate come i biscotti

La superficie ventosa in POM impedisce l'aspirazione e il danneggiamento del pezzo

La ventosa può essere smontata senza attrezzi per una facile pulizia

Struttura
  • Nipplo di collegamento ventosa in alluminio (conforme FDA)
  • Ventosa (superficie ventosa Ø 20 mm fino a 50 mm) in SI-MD o SI-HD (omologato FDA) oppure in NBR-ESD (elettrostatico)
  • Grande diametro dell'albero per alte portate
Dati tecnici
  • Diametro della superficie ventosa: 40 mm e 60 mm, ventosa: da 20 mm a 50 mm
  • Superfici di aspirazione in POM conforme alla FDA
  • Ventose in silicone SI-MD, SI-HD o elettrostatiche NBR-ESD (solo da punto a punto) conformi alla FDA
Industrie
  • Alimentare
  • Elettronica
  • Imballaggi
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forza di presa
Misura
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 24 risultati

SAUG-FL SCG 40 POM

Numero articolo: 10.01.30.00030

Superficie ventosa

Diametro esterno D40 (mm)
Altezza H9.5 (mm)
Materiale della ventosaPoloximetilene POM
Temperatura di lavoro max.80 (°C)
Design di utilizzoPinza di presa di flusso
SAUG-FL SCG 60 POM

Numero articolo: 10.01.30.00031

Superficie ventosa

Diametro esterno D60 (mm)
Altezza H9.5 (mm)
Materiale della ventosaPoloximetilene POM
Temperatura di lavoro max.80 (°C)
Design di utilizzoPinza di presa di flusso
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01079

Ventosa (tonda)

Misura20
Altezza H22.5 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01099

Ventosa (tonda)

Misura20
Altezza H22.5 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01083

Ventosa (tonda)

Misura20
Altezza H22.5 (mm)
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01080

Ventosa (tonda)

Misura30
Altezza H26.3 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01100

Ventosa (tonda)

Misura30
Altezza H26.3 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01084

Ventosa (tonda)

Misura30
Altezza H26.3 (mm)
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01081

Ventosa (tonda)

Misura40
Altezza H29 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Numero articolo: 10.01.30.01101

Ventosa (tonda)

Misura40
Altezza H29 (mm)
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Tipo ventosaBCG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello