Schmalz

Sistemi di presa a vuoto ad area FEL

Superficie di aspirazione (LxL) da 300 x 130 a 800 x 130 mm

Vai direttamente ai prodotti

L'altezza complessiva ridotta, con un'altezza del profilo di base di 16,5 mm, consente l'utilizzo in aree con contorni di interferenza critici

Peso ridotto della pinza di presa, elevato carico utile effettivo e movimentazione dinamica grazie alla struttura modulare leggera

Elevata efficienza energetica e bassi costi operativi grazie alla segmentazione integrata della pinza in zone commutabili e controllabili individualmente

Spugna di tenuta ad alte prestazioni con eccellenti proprietà sigillanti e lunga durata di servizio

Spugna di tenuta con pellicola adesiva a cambio rapido per una sostituzione senza sforzo e senza dover effettuare lavori di pulizia

Configurazione individuale

I sistemi di presa a vuoto ad area FEL sono adattati in modo speciale alle vostre applicazioni. Contattateci e riceverete un'offerta su misura.

Richiesta di prodotto
Struttura
  • Profilo base in alluminio (1) con scanalature laterali a T per i sensori e guide d'aria integrate per l'alimentazione delle singole zone di pinza di presa (massimo 4 zone); possibilità di diverse lunghezze della pinza
  • Raccordi per tubi flessibili di collegamento (2) per generatori di vuoto esterni per l'alimentazione delle singole zone di aspirazione
  • Area della flangia (3) e zone di aspirazione integrate (4)
  • Piastra di tenuta (5)
Dati tecnici
  • Pinza di presa universale segmentabile e a basso profilo per la movimentazione ad alta efficienza energetica di pezzi diversi in spazi ristretti
  • Dimensioni: 300 x 130 a 800 x 130 mm
  • Altezza del profilo base: 16,5 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
Industrie
  • Elettronica
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forma
Lunghezza L
Settori

1 - 8 da 8 risultati

FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ2

Numero articolo: 10.01.46.00121

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L352 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 2x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L590 (mm)
Disposizione celle di aspirazione5 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

Numero articolo: 10.01.46.00131

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L550 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Lunghezza L4162 (mm)
Lunghezza L590 (mm)
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.8 (kg)
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

Numero articolo: 10.01.46.00117

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L352 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 1x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L5180 (mm)
Disposizione celle di aspirazione5 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

Numero articolo: 10.01.46.00128

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L748 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L5144 (mm)
Disposizione celle di aspirazione5 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso2.4 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

Numero articolo: 10.01.46.00114

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L352 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 2x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L590 (mm)
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

Numero articolo: 10.01.46.00124

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L748 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L5144 (mm)
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso2.4 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

Numero articolo: 10.01.46.00105

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L352 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 1x zona di aspirazione
Lunghezza L4144 (mm)
Lunghezza L5180 (mm)
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

Numero articolo: 10.01.46.00134

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L550 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Altezza H26.5 (mm)
Forma1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Lunghezza L4162 (mm)
Lunghezza L590 (mm)
Disposizione celle di aspirazione5 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Diametro nominale dn12 (mm)
Peso1.8 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello