Schmalz

Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (lxl) da 60 x 30 mm a 80 x 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C

L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali

Il labbro di tenuta morbido e flessibile sigilla in modo ottimale anche su lievi irregolarità

1.5 pieghe si adattano in modo ottimale ai pezzi curvi e offrono un ottimo smorzamento

Struttura
  • Robusta e resistente ventosa a soffietto SAOB in HT2 di forma ovale con labbro di tenuta semplice e sostegno interno
  • Il nipplo di connessione è collegato saldamente all'innesto di irrigidimento nella ventosa (resistenza molto elevata e altissima termostabilità)
Dati tecnici
  • Dimensioni: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incollato
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 6 da 6 risultati

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.02441

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.02442

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.02443

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.02445

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.02446

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.02447

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello