HTR-SL-133-MP-HMK
Numero articolo: 10.07.10.50025
Supporto tubo
Industrie: Universale
| Campo di tenuta | 133 (mm) |
| Montaggio | Piastra di montaggio |
| Lunghezza L | 187 (mm) |
| Altezza H | 216 (mm) |
| Design di utilizzo | Set per la gestione dei tubi flessibili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 82.5 mm |
| B2 | 47 mm |
| d | 10 mm |
| H | 216 mm |
| L | 187 mm |
| Spnber | 133 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione