Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

Numero articolo: 10.03.01.00535

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D63 (mm)
Lunghezza L14 (mm)
Design di utilizzoCobotPump mini
Dati di costruzione
Attributo Valore
d1 5.5  mm
D 63  mm
D mk1 50  mm
D2 31.5  mm
G1 M6-IG
L 14  mm
L1 18  mm
L2 4  mm
Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello