Schmalz

Note sull'ordine

Il terminale compatto SCTSi Ethernet viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Pezzi di ricambio disponibili: Kit di parti d'usura dell'eiettore

Accessori disponibili: Cavo di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SCTSi ECT E8

Numero articolo: 10.02.02.06597

Terminale compatto modulare per l'interconnessione di moduli compatti

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Metallo | Plastica | Universale | Vetro

ComunicazioneEthercat
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-ECT-8-AB-8C7N-00
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 141.8  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M12x1-AG
G5 M12x1-IG
L 200.2  mm
L1 234.2  mm
L2 27  mm
L3 18.5  mm
L4 16  mm
X1 217.2  mm
Y1 64  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Comunicazione Ethercat
Peso 1.96  kg
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello