- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
Numero articolo: 10.01.38.06818
Sistema di presa ad area intelli- gente per la generazione di vuoto esterno e resistenze di flusso
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Lunghezza L1 | 446 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 3R54 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Raccordi di forma | Dritto |
| Diametro esterno D | 32 (mm) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 800 (l/min) |
| Vacuostato in costruzione | Aperto senza corrente |
| Peso | 3.4 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80.9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SW |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 3R54 |
| Numero di celle di aspirazione | 23 |
| Forza di presa a -250 mbar | 250 N |
| Tensione | 24V - DC |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| con | Nessun display del vuoto |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 3.4 kg |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar | 300 l/min |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |