SDC1 30 PU 30/60 N043
Numero articolo: 10.01.06.04049
Ventosa a soffietto (rotonda) per superfici strutturate e ruvide dei pezzi in lavorazione
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Durezza del materiale | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 18 mm |
| D1 | 31.8 mm |
| Dk | 16.8 mm |
| Dmax(S) | 34 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 16.8 mm |
| H3 | 9.3 mm |
| d | 6.5 mm |
| d1 | 10 mm |
| H2 | 6 mm |
| Z (freccia elastica) | 7.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 Shore A |
| Durezza del materiale | 60 Shore A |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 15.3 N |
| Forza di strappo | 32.6 N |
| Volume | 4.2 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 15 mm |
| Resistenza alla temperatura | 55 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione