SUF 1 SI-55 SC010
Numero articolo: 10.01.01.13958
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 1 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 1.5 mm |
| Dk | 2.5 mm |
| Dmax(S) | 1.1 mm |
| Ds | 1 mm |
| H | 2.6 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (freccia elastica) | 0.1 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 0.03 N |
| Forza di strappo | 0.03 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 2 mm |
| Misura | 1 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC010 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 0.01 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione