HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP
Numero articolo: 10.01.17.00557
Sistema di supporto
Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HP |
Misura | 30/40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4.5 mm |
D | 28.5 mm |
H | 9.4 mm |
H1 | 48.3 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27.1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Misura | 30/40 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 86 g |
Misura | 30/40 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione