EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F
Numero articolo: 10.03.01.00328
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 (m³/h) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Modello | IE3:US/CAN |
| con | Filtro |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 258 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 644 mm |
| B2 | 116 mm |
| G3 | G2-1/2"-IG |
| G5 | M10-IG |
| H | 528 mm |
| L | 1144 mm |
| L2 | 124 mm |
| X1 | 645 mm |
| Y1 | 380 mm |
| Y2 | 190 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 m³/h |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Potenza nominale a 60 Hz | 6.6 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Peso | 258 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione