VOC-AD-S-100
Numero articolo: 10.01.27.01881
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
| Lunghezza L | 940 (mm) |
| Larghezza B | 1000 (mm) |
| Altezza H | 2200 (mm) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 100 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 60 (l) |
| Funzione | Scarico automatico |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2.7 (kW) |
| Tensione a 50 Hz | 330 - 400 V - corrente trifase |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 1000 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 32 mm |
| H | 2200 mm |
| L | 940 mm |
| L1 | 1000 mm |
Documentazione
Documentazione