- NUOVO
VCBL-GL 200x200x150
Numero articolo: 10.01.18.04290
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro
| Lunghezza L | 200 (mm) |
| Larghezza B | 200 (mm) |
| Altezza H | 150 (mm) |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 200 x 200 mm |
| Diametro attacco del vuoto | 8 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 200 mm |
| B1 | 204 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
| L | 200 mm |
| L1 | 204 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ripetibilità | ± 0,06 mm |
| Peso | 4.78 kg |
Documentazione
Documentazione