Pinze di presa per sacchi PSSG-M
- Pinza di presa per sacchi con generazione di vuoto esterna
- Dimensioni: da 290 x 215 mm a 405 x 305 mm
- Materiale: NBR, SI
Mostra la categoria
Guardate il nostro ultimo video per scoprire quanto sia facile sostituire il labbro di tenuta del PSSG e portare la vostra produzione a regime! Scoprite in pochi passi come sostituire facilmente il labbro di tenuta grazie alla struttura modulare del PSSG. Aumentate il vostro rendimento e riducete al minimo i tempi di inattività: fate la vostra esperienza! Date un'occhiata ora.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.