REIB-RING SGM 30 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00136Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magneticaMisura30Diametro esterno D29.5 (mm)Diametro interno d19 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM 40 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00137Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magneticaMisura40Diametro esterno D40 (mm)Diametro interno d26 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM 50 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00138Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magneticaMisura50Diametro esterno D50 (mm)Diametro interno d35 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM 70 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00139Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magneticaMisura70Diametro esterno D68 (mm)Diametro interno d51 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HP 40 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00373Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HPMisura40Diametro esterno D40 (mm)Diametro interno d32 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HP 50 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00381Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HPMisura50Diametro esterno D50 (mm)Diametro interno d41.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HP 30 PU-55Numero articolo: 10.01.17.00385Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HPMisura30Diametro esterno D29.5 (mm)Diametro interno d20.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65Numero articolo: 10.01.17.00410Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HT-HPMisura30Diametro esterno D29.5 (mm)Diametro interno d20.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65Numero articolo: 10.01.17.00411Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HT-HPMisura40Diametro esterno D40 (mm)Diametro interno d32 (mm)Mostra di piùMostra meno
REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65Numero articolo: 10.01.17.00412Anello di attritoDesign di utilizzoVentosa magnetica SGM-HT-HPMisura50Diametro esterno D50 (mm)Diametro interno d41.5 (mm)Mostra di piùMostra meno