SUF 35 HT1-60 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.01.14106
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 35 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 39.2 mm |
| Ds | 35 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 22.1 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 3.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 46 N |
| Forza di strappo | 46 N |
| Volume | 2.4 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 40 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 35 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 14.1 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione