VCBL-S6 120x50x50 S-360-15 TV
Numero articolo: 10.01.12.04462
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Altezza H | 50 (mm) |
| Disposizione | inseribile 360°/15° |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
| Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 144 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 87.5 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 148.5 mm |
| L2 | 104 mm |
| R1 | 48 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Documentazione
Documentazione