VOC-AD-S-100-A
Numero articolo: 10.01.27.01764
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
Lunghezza L | 940 (mm) |
Larghezza B | 1000 (mm) |
Altezza H | 2200 (mm) |
Capacità di aspirazione (max.) | 100 (m³/h) |
Volume del serbatoio | 60 (l) |
Funzione | Scarico automatico |
Potenza nominale a 50 Hz | 2.7 (kW) |
Tensione a 50 Hz | 330 - 400 V - corrente trifase |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 1000 mm |
D | 32 mm |
D1 | 32 mm |
H | 2200 mm |
L | 940 mm |
L1 | 1000 mm |
Documentazione
Documentazione