Schmalz

  • NUOVO

Blocchi di aspirazione CMB-HD

Superficie ventosa (Ø) da 80 mm a 140 mm

Vai direttamente ai prodotti

Un preciso inserto di attrito fornisce un'elevata forza di presa e garantisce risultati di lavorazione di alta qualità

Impostazione semplice per ridurre i tempi di allestimento su tutti i piani di lavoro della macchina

L'ottima accessibilità del pezzo consente la lavorazione su 5 lati e la massimizzazione delle fasi di lavorazione per bloccaggio

Pratici accessori aumentano la sicurezza e il comfort durante il bloccaggio con il vuoto

Soluzione entry-level interessante per il bloccaggio con tecnologia del vuoto grazie ai bassi costi di investimento

Struttura
  • Piastra di aspirazione con inserto di ricambio (1) e guarnizione flessibile (2) sostituibile
  • Corpo base in alluminio (3) con attacco del vuoto (4) e raccordo filettato (5) per la filettatura di montaggio dei fermi pezzo (6)
  • Fissaggio sul piano di lavoro della macchina tramite morsetti di fissaggio o viti di bloccaggio della superficie di bloccaggio inferiore (7) o tramite bulloni di bloccaggio per sistemi di bloccaggio a punto zero
  • Set di attacchi del vuoto con vacuometro (8) per il collegamento elettrico e il controllo del vuoto
Dati tecnici
  • Corpo base in alluminio con inserto di attrito in elastomero
  • Impiego su tavoli con scanalatura a T e sistemi di bloccaggio a punto zero
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Marcatura
Settori

1 - 3 da 3 risultati

  • NUOVO
CMB-HD D140x69 RB

Numero articolo: 10.01.27.01875

Blocchi di aspirazione a forza alta per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

FormaHeavy Duty
Diametro esterno D140 (mm)
Altezza H69 (mm)
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneInserto di attrito
  • NUOVO
CMB-HD D80x69 RB

Numero articolo: 10.01.27.01870

Blocchi di aspirazione a forza alta per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

FormaHeavy Duty
Diametro esterno D80 (mm)
Altezza H69 (mm)
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneInserto di attrito
  • NUOVO
CMB-HD D120x69 RB

Numero articolo: 10.01.27.01874

Blocchi di aspirazione a forza alta per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

FormaHeavy Duty
Diametro esterno D120 (mm)
Altezza H69 (mm)
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneInserto di attrito

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello