SELECTEiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMiCapacità di aspirazione fino a 28 l/minVuoto max.: 92 %Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 66 di 66 prodotti
SELECTEiettori compatti SCPSbCapacità di aspirazione fino a 71 l/minVuoto max.: 85 %Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 26 di 26 prodotti
SELECTEiettori compatti SCPSc / SCPSiCapacità di aspirazione fino a 71 l/minVuoto max.: 85 %Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 63 di 63 prodotti
Eiettori compatti SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HDCapacità di aspirazione fino a 53,2 l/minVuoto max.: 91 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 23 di 23 prodotti
Eiettori compatti SCPSc-L / SCPSi-LCapacità di aspirazione fino a 323 l/minVuoto max.: 90 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 12 di 12 prodotti
SELECTEiettori compatti SCPi / SMPiCapacità di aspirazione fino a 185 l/minVuoto max.: 85 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 36 di 36 prodotti
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RPCapacità di aspirazione fino a 185 l/minVuoto max.: 85 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 8 di 8 prodotti
Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link Class ACapacità di aspirazione fino a 220 l/minVuoto max.: 85 %Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 58 di 58 prodotti
Eiettori compatti SXMPi Class BCapacità di aspirazione fino a 220 l/minVuoto max.: 85 %Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 24 di 24 prodotti
SELECT EFFICIENTEEiettori compatti SCPLb / SCPLc / SCPLiCapacità di aspirazione: da 290 l/min a 1.140 l/minVuoto massimo: 60 o 90%Corpo base in plasticaMostra le aree di applicazioneVisualizza 46 di 46 prodotti