- NUOVO
- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.08335
Mini-espulsore compatto con prestazioni di soffiaggio migliorate
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Diametro nominale | 0,3 mm |
| Connessione | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2.2 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3.5 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 51 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 870 (mbar) |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |