Schmalz

Accessori STGG

Vai direttamente ai prodotti

Lo scarico controllato dell'aria aspirata impedisce la contaminazione dell'area di processo

I moduli flangia permettono una connessione flessibile a diverse connessioni robotiche e un rapido cambio di pinza di presa

Manipolazione delicata e posizionamento preciso con il modulo di aspirazione/smorzamento

Sistema di supporto HTR per il montaggio di sensori per la misurazione della distanza e il test di occupazione

Le micro valvole evitano i ritardi grazie al controllo dell'aria compressa direttamente sul generatore di vuoto

Struttura
  • Modulo vuoto/smorzamento per tubo esterno diametro 4 mm
  • Sistema di supporto HTR con M8x1-IG, M12x1-IG oppure come supporto universale
  • Modulo ventosa flottante SBSm per diametro tubo flessibile 4/2 mm
  • Moduli flangia per il collegamento a diversi robot come ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli o una flangia universale per aggiustamenti
  • Condotti dell´aria di scarico per la deviazione controllata dell’aria aspirata, assiale o laterale, per diametro esterno tubo flessibile 14 mm (solo modelli STGG ... E100)
  • Valvola elettromagnetica EMV con diametro nominale 2,5 o 1,5 mm (solo modelli STGG ... E100)
Dati tecnici
  • Componenti per la costruzione modulare di pinze di presa per vetro sottile STGG
Industrie
  • Elettronica
  • Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 15 risultati

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo: 10.05.01.00288

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa

Diametro nominale1.5 (mm)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoM5-AG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Consumo di energia DC2.8 (W)
Connessione elettrica dell'interfacciaCavo, a 2 poli
Peso0.065 (kg)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

Numero articolo: 10.01.30.00015

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D55 (mm)
Lunghezza L7.5 (mm)
MisuraAB1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Numero articolo: 10.01.01.12912

Modulo con ventose flottanti per l'aumento dell'altezza di slancio di pezzi delicati

Larghezza B14 (mm)
Numero di fori3
Lunghezza L30.85 (mm)
Angolare della radiazione90 (°)
ConnessioneTubo fless. 4/2
Angolo di rotazione W0 (°)
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Numero articolo: 10.01.30.00016

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D63 (mm)
Lunghezza L10.5 (mm)
MisuraAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Numero articolo: 10.01.30.00017

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D63 (mm)
Lunghezza L11.5 (mm)
MisuraUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Numero articolo: 10.01.30.00167

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D80 (mm)
Lunghezza L12 (mm)
MisuraST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Numero articolo: 10.01.30.00194

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D55 (mm)
Lunghezza L9.5 (mm)
MisuraJP1
Filettatura G1G3/8"-IG
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Numero articolo: 10.01.30.00208

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D55 (mm)
Lunghezza L7.5 (mm)
MisuraEL1
HTR-UNI SWGm

Numero articolo: 10.01.30.00117

Sistema di supporto

Larghezza B14 (mm)
Lunghezza L30.9 (mm)
Design di utilizzoPinza di presa per wafer
Collegamento traversa trasversaleSupporto universale
HTR M8x1-IG SWGm

Numero articolo: 10.01.30.00118

Sistema di supporto

Larghezza B14 (mm)
Lunghezza L30.9 (mm)
Filettatura G1M8x1-IG
Design di utilizzoPinza di presa per wafer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello