Schmalz

Ventose per la presa sui bordi per stampaggio a caldo SAOK HT2 (ovali)

Vai direttamente ai prodotti

Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C

Ventosa con bordo ovale per pezzi lunghi o pezzi stampati e parti del corpo

Il supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle massime forze trasversali

Il nipplo di collegamento vulcanizzato evita danni alla macchina e tempi di fermo macchina dovuti alla perdita delle ventose

Struttura
  • Ventosa per bordi SAOK in HT2 robusta e resistente in forma ovale, con labbro di tenuta semplice e sostegno interno
  • Il nipplo di raccordo è collegato saldamente all'innesto di irrigidimento nella ventosa (resistenza molto elevata)
  • Ventosa disponibile in diverse varianti di attacco
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
  • Irrigidimento in alluminio vulcanizzato per la massima resistenza
  • Le ventose sono consegnate assemblate
Dati tecnici
  • Dimensioni: 70 x 25 mm
  • Materiali: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 3 da 3 risultati

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.12461

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.12462

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploOttone
ConnessioneG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12463

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploOttone
ConnessioneG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello