Schmalz

Piastre di aspirazione SHF

Superficie di aspirazione (Ø) da 125 mm a 210 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il labbro di tenuta morbido si adatta in modo ottimale ai pezzi non piani

Il doppio bordo di tenuta interno garantisce una tenuta ottimale su superfici ruvide e lisce

La speciale struttura della parte inferiore della ventosa consente applicazioni con la massima dinamica e tempi di ciclo brevi

La guarnizione può essere cambiata rapidamente e senza attrezzi

Struttura
  • Piastra di aspirazione SHF composta da anello di tenuta (3) e piastra portante (1) in alluminio
  • Connessione laterale (2) normalmente sigillata con un tappo a vite (incollato in posizione per maggiore sicurezza)
  • Anello di tenuta agganciato saldamente alla piastra di supporto con bloccaggio positivo (può essere cambiato senza attrezzi)
  • Bordo di tenuta doppio interno (4) per la massima tenuta sulle superfici ruvide
  • La valvola ad impulsi accessoria può essere ordinata separatamente; per il montaggio utilizzare viti di sicurezza
  • Filtri disponibili come optional
Dati tecnici
  • Diametro: da 125 a 210 mm
  • Materiale: NK
  • Piastra di supporto saldamente agganciata alla parte in elastomero
Industrie
  • Legno
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Misura
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 3 da 3 risultati

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.11788

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Misura125
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
ConnessioneG1/4-IG
Altezza H26 (mm)
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.11814

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Misura210
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.12025

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Misura160
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello