Schmalz

Valvole in linea IV

Diametro nominale 3 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il montaggio diretto sulla ventosa consente il controllo di singole ventose

Design molto compatto e facile da installare

Lo schermo contro la contaminazione aumenta l'affidabilità funzionale

Controllo decentralizzato e monitoraggio del sistema (opzionale) per una maggiore sicurezza del processo e minori tempi di fermo macchina

Struttura
  • Possibilità di montaggio per il sensore a vuoto
  • Corpo esterno in alluminio (2)
  • Filtro integrato (3) per ventilazione
  • Attacco di connettore M8-4 Pin (1)
  • Diametro nominale 3 mm e portata nominale 2 m³/h
Dati tecnici
  • Diametro nominale: 3 mm
  • Portata nominale: 2 m³/h
  • Tensione: 24 V
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro nominale
Portata nominale a 0,1 bar
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 2 da 2 risultati

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo: 10.05.01.00172

Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa

Diametro nominale3 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar0.96 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Filettatura G1G3/8"-IG
Filettatura G2G3/8"-AG
Tensione DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo: 10.05.01.00173

Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa

Diametro nominale3 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar1.2 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G3/8"-AG
Tensione DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello