EVE-KL 150 AC3 FU
Numero articolo: 10.03.01.00833
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Tensione 60 Hz | 400-480AC3 |
con | Controllo del convertitore di frequenza |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 (m³/h) |
Vuoto (60 Hz) | 900 (mbar) |
Approvazione | UL/CSA |
Potenza nominale a 60 Hz | 4 (kW) |
Peso | 208 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 440 mm |
B1 | 537 mm |
B2 | 70 mm |
G2 | G1-1/2"-IG |
G3 | G2-1/2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 478 mm |
L | 735 mm |
H1 | 579,5 mm |
L2 | 70 mm |
L1 | 833 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 600 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Vuoto (60 Hz) | 900 mbar |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 m³/h |
Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Tensione a 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Potenza nominale a 60 Hz | 4 kW |
Tipo di corrente | AC3 |
Tipo attuale | Corrente trifase |
Peso | 208 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione